JAJSCV8B May 2016 – December 2021 ADC32RF80 , ADC32RF83
PRODUCTION DATA
ADC32RF8x (ADC32RF80 および ADC32RF83) は 14 ビット、3GSPS、デュアル・チャネルのテレコム・レシーバおよびフィードバック・デバイスのファミリで、4GHz まで、さらにそれ以上の入力周波数での RF サンプリングに対応しています。ADC32RF8x ファミリは高い信号対雑音比 (SNR) を実現するよう設計されており、-155dBFS/Hz のノイズ・スペクトル密度と、広い入力周波数範囲にわたるダイナミック・レンジとチャネル分離を実現します。バッファ付きアナログ入力とオンチップの終端により、広い周波数帯域にわたって入力インピーダンスが均一で、サンプルとホールドのグリッチ・エネルギーが最小化されます。
各チャネルは、デュアル・バンドのデジタル・ダウン・コンバータ (DDC) に接続でき、DDC ごとに 3 つまでの独立した 16 ビット数値制御発振器 (NCO) により、位相コヒーレントな周波数ホッピングが可能です。さらに、ADC にはフロントエンドのピークおよび RMS 電力検出器とアラーム機能が装備されており、外部の自動ゲイン制御 (AGC) アルゴリズムをサポートします。
ADC32RF8x は、サブクラス 1 ベースの確定的レイテンシを持つ JESD204B シリアル・インターフェイスをサポートし、12.5Gbps までのデータ速度で、ADC ごとに最大 4 レーンを使用できます。このデバイスは 72 ピンの VQFN パッケージ (10mm × 10mm) で供給され、工業用温度範囲 (-40℃~+85℃) に対応します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ADC32RF8x | VQFN (72) | 10.00mm × 10.00mm |