JAJSIB2 December 2019 ADC3421-Q1
PRODUCTION DATA.
ADC3421-Q1 は車載グレードで線形性の高い、超低消費電力のクワッド・チャネル、12 ビット、25MSPS アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) です。このデバイスは、広いダイナミック・レンジを必要とする、条件の厳しい高周波の入力信号をサポートするために特に設計されています。入力クロック分周器を備えているためシステム・クロック・アーキテクチャを柔軟に設計でき、SYSREF 入力を使用することでシステムを完全に同期させることができます。ADC3421-Q1 は、インターフェイスの配線数を減らすためにシリアル LVDS (Low Voltage Differential Signaling) をサポートしているため、システムの集積度を高めることができます。シリアル LVDS インターフェイスは 2 線式 (各 ADC データをシリアル化し 2 対の LVDS に出力) です。内蔵のフェーズ・ロック・ループ (PLL) は、入力された ADC サンプリング・クロックを逓倍して、各チャネルの 12 ビットのデータをシリアル化するため使用されるビット・クロックを生成します。シリアル・データ・ストリームに加え、フレームとビット・クロックも LVDS 出力として送信されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
ADC3421-Q1 | VQFNP (56) | 8.00mm×8.00mm |