JAJSNQ4 March 2023 ADC34RF52
PRODUCTION DATA
ADC34RF52 は、シングル・コアの 14 ビット、1.5GSPS、クワッド・チャネル A/D コンバータ (ADC) であり、最大 2.5GHz の入力周波数での RF サンプリングをサポートします。このデザインは、信号対雑音比 (SNR) を最大化し、-153dBFS/Hz のノイズ・スペクトル密度を実現します。追加の内蔵 ADC とオンチップ信号平均化を使用すると、ノイズ密度は -156dBFS/Hz に向上します。
各 ADC チャネルは、位相コヒーレント周波数ホッピングをサポートする 48 ビット NCO を使用する、デュアルバンドのデジタル・ダウンコンバータ (DDC) に接続できます。NCO 周波数制御に GPIO ピンを使用すると、1µs 未満で周波数ホッピングを実現できます。
ADC34RF52 は、サブクラス 1 の確定的レイテンシを持つ JESD204B シリアル・データ・インターフェイスをサポートし、最大 13Gbps のデータ・レートを使用します。ADC チャネルごとに 2 つの SerDes レーンしかありません。
電力効率の優れた ADC アーキテクチャは、1.5GSPS で 0.73W/ch の消費電力を実現し、低サンプリング・レートで電力スケーリングを実現します。
部品番号 | パッケージ (1) | 最大サンプリング・レート |
---|---|---|
ADC34RF52 | QFN (64) | 1.5GSPS |