JAJSRW8 November 2023 ADC34RF55
PRODUCTION DATA
ADC34RF55 は、シングル コアの 14 ビット、3GSPS、クワッド チャネル A/D コンバータ (ADC) であり、最大 3GHz の入力周波数での RF サンプリングをサポートします。このデザインは、信号対雑音比 (SNR) を最大化し、-156dBFS/Hz のノイズ スペクトル密度を実現します。追加の内蔵 ADC とオンチップ信号平均化を使用すると、ノイズ密度は -158dBFS/Hz に向上します。
各 ADC チャネルは、位相コヒーレント周波数ホッピングをサポートする 48 ビット NCO を使用する、デュアルバンドのデジタル・ダウンコンバータ (DDC) に接続できます。NCO 周波数制御に GPIO ピンを使用すると、1μs 未満で周波数ホッピングを実現できます。
このデバイスは、サブクラス 1 の確定的レイテンシを持つ JESD204B シリアル データ インターフェイスをサポートし、最大 13Gbps のデータ レートを使用します。ADC チャネルごとに 2 つの SerDes レーンしかありません。したがって、バイパス モードでは、サポートされる最大出力データ レートは 1.5GSPS です。チップ上でより高速な ADC サンプリング レートを使用する場合は、デシメーションが必要です。
電力効率の優れた ADC アーキテクチャは、1.2W/ch の消費電力を実現し、低サンプリング レートで電力スケーリングを実現します。
部品番号 | 最大サンプリング・レート | パッケージ (1) |
---|---|---|
ADC34RF55 | 3GSPS | QFN (64) |
ADC34RF52 | 1.5GSPS | QFN (64) |