JAJSPH5 December 2022 ADC3544
PRODUCTION DATA
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
NSD | Noise Spectral Density | No input signal | -153 | dBFS/Hz | ||
SNR | Signal to noise ratio | fIN = 5 MHz | 71.5 | 74.0 | dBFS | |
fIN = 10 MHz | 73.9 | |||||
fIN = 40 MHz | 73.0 | |||||
fIN = 70 MHz | 70.6 | |||||
fIN = 100 MHz | 69.2 | |||||
SINAD | Signal to noise and distortion ratio | fIN = 5 MHz | 71 | 74.0 | dBFS | |
fIN = 10 MHz | 73.9 | |||||
fIN = 40 MHz | 73.0 | |||||
fIN = 70 MHz | 70.6 | |||||
fIN = 100 MHz | 69.2 | |||||
ENOB | Effective number of bits | fIN = 5 MHz | 11.5 | 12.0 | bit | |
fIN = 10 MHz | 11.9 | |||||
fIN = 40 MHz | 11.9 | |||||
fIN = 70 MHz | 11.8 | |||||
fIN = 100 MHz | 11.7 | |||||
THD | Total Harmonic Distortion (First five harmonics) | fIN = 5 MHz | 75 | 82 | dBc | |
fIN = 10 MHz | 81 | |||||
fIN = 40 MHz | 80 | |||||
fIN = 70 MHz | 75 | |||||
fIN = 100 MHz | 72 | |||||
HD2 | Second Harmonic Distortion | fIN = 5 MHz | 80 | 85 | dBc | |
fIN = 10 MHz | 82 | |||||
fIN = 40 MHz | 83 | |||||
fIN = 70 MHz | 79 | |||||
fIN = 100 MHz | 72 | |||||
HD3 | Third Harmonic Distortion | fIN = 5 MHz | 77 | 90 | dBc | |
fIN = 10 MHz | 96 | |||||
fIN = 40 MHz | 92 | |||||
fIN = 70 MHz | 82 | |||||
fIN = 100 MHz | 83 | |||||
Non HD2,3 | Spur free dynamic range (excluding HD2 and HD3) | fIN = 5 MHz | 90 | 93 | dBFS | |
fIN = 10 MHz | 94 | |||||
fIN = 40 MHz | 89 | |||||
fIN = 70 MHz | 85 | |||||
fIN = 100 MHz | 83 | |||||
IMD3 | Two tone inter-modulation distortion | f1 = 10 MHz, f2 = 12 MHz, AIN = -7 dBFS/tone | 93 | dBc |