DATA SHEET
ADC356x 16 ビット、0.5~65MSPS、低ノイズ、低消費電力 ADC
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 16 ビット、10~65MSPS ADC
- ノイズ・フロア:-158dBFS/Hz
- 低い消費電力:
77mW (10MSPS)~122mW (65SPS) - レイテンシ:1 クロック・サイクル (1 線式 SLVDS)
- 16 ビット、ミッシング・コードなしを仕様規定
- INL:±3LSB、DNL:±0.7LSB
- 基準電圧:外部または内部
- 入力帯域幅:900MHz (3dB)
- 産業用温度範囲:-40℃~+105℃
- オンチップ・デュアル・バンド・デジタル・フィルタ (オプション)
- デシメーション比:2、4、8、16、32
- 32 ビット NCO
- シリアル LVDS デジタル・インターフェイス (2 線式、1 線式、1/2 線式)
- 小型サイズ:40-WQFN (5mm × 5mm) パッケージ
- スペクトル性能 (fIN = 10MHz):
- SNR:81.9dBFS
- SFDR:95dBc HD2、HD3
- SFDR:100dBFS の最大スプリアス