|
値 |
単位 |
V(ESD) |
静電放電 |
人体モデル (HBM)、ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠、すべてのピン(1) |
2500 |
V |
デバイス帯電モデル (CDM)、JEDEC 仕様 JESD22-C101 に準拠、すべてのピン(2) |
1000 |
(1) JEDEC のドキュメント JEP155 には、500V HBM であれば標準的な ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると記載されています。
(2) JEDEC のドキュメント JEP157 には、250V CDM であれば標準的な ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると記載されています。