JAJSL75B February 2021 – October 2022 ADC3561 , ADC3562 , ADC3563
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
電源電圧の範囲、AVDD、IOVDD | –0.3 | 2.1 | V | |
電源電圧の範囲、GND、IOGND、REFGND | -0.3 | 0.3 | V | |
入力ピンに印加される電圧 | AINP / M、CLKP / M、VREF、REFBUF | -0.3 | MIN(2.1、AVDD+0.3) | V |
PDN / SYNC、RESET、SCLK、SEN、SDIO | -0.3 | MIN(2.1、AVDD+0.3) | ||
DCLKINP / M | -0.3 | MIN(2.1、IOVDD+0.3) | ||
接合部温度、TJ | 105 | ℃ | ||
保存温度、Tstg | -65 | 150 | ℃ |