JAJSL75B February 2021 – October 2022 ADC3561 , ADC3562 , ADC3563
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DC 精度 | ||||||
ミッシング・コードなし | 16 | ビット | ||||
PSRR | FIN = 1MHz | 50 | dB | |||
ADC3561 - 10MSPS: DC 精度 | ||||||
DNL | 微分非線形性 | FIN = 4.9MHz | ±0.4 | ±0.85 | LSB | |
INL | 積分非直線性 | FIN = 4.9MHz | ±3 | ±5 | LSB | |
VOS_ERR | オフセット・エラー | 32 | 135 | LSB | ||
VOS_DRIFT | 温度範囲でのオフセット・ドリフト | -0.004 | LSB/℃ | |||
GAINERR | ゲイン誤差 | 1.6V 外部リファレンス | 0.43 | %FSR | ||
GAINDRIFT | 温度範囲でのゲイン・ドリフト | 1.6V 外部リファレンス | 0.85 | ppm/℃ | ||
GAINERR | ゲイン誤差 | 内部リファレンス | -1.15 | %FSR | ||
GAINDRIFT | 温度範囲でのゲイン・ドリフト | 内部リファレンス | 90 | ppm/℃ | ||
変換ノイズ | 変換ノイズ | 1.3 | LSB | |||
ADC3562 - 25MSPS: DC 精度 | ||||||
DNL | 微分非線形性 | FIN = 5MHz | ±0.4 | ±0.85 | LSB | |
INL | 積分非直線性 | FIN = 5MHz | ±3 | ±5 | LSB | |
VOS_ERR | オフセット・エラー | 32 | ±135 | LSB | ||
VOS_DRIFT | 温度範囲でのオフセット・ドリフト | 0.009 | LSB/℃ | |||
GAINERR | ゲイン誤差 | 1.6V 外部リファレンス | -0.25 | %FSR | ||
GAINDRIFT | 温度範囲でのゲイン・ドリフト | 1.6V 外部リファレンス | 0.08 | ppm/℃ | ||
GAINERR | ゲイン誤差 | 内部リファレンス | -1.9 | %FSR | ||
GAINDRIFT | 温度範囲でのゲイン・ドリフト | 内部リファレンス | 86 | ppm/℃ | ||
変換ノイズ | 1.3 | LSB | ||||
ADC3563 - 65MSPS: DC 精度 | ||||||
DNL | 微分非線形性 | FIN = 5MHz | ±0.7 | ±0.85 | LSB | |
INL | 積分非直線性 | FIN = 5MHz | ±3 | ±5 | LSB | |
VOS_ERR | オフセット・エラー | ±33 | ±135 | LSB | ||
VOS_DRIFT | 温度範囲でのオフセット・ドリフト | 0.05 | LSB/℃ | |||
GAINERR | ゲイン誤差 | 1.6V 外部リファレンス | ±2.3 | %FSR | ||
GAINDRIFT | 温度範囲でのゲイン・ドリフト | 1.6V 外部リファレンス | 68 | ppm/℃ | ||
GAINERR | ゲイン誤差 | 内部リファレンス | ±3.5 | %FSR | ||
GAINDRIFT | 温度範囲でのゲイン・ドリフト | 内部リファレンス | 242 | ppm/℃ | ||
変換ノイズ | 1.3 | LSB | ||||
ADC アナログ入力 (AINP / M) | ||||||
FS | 入力フル・スケール | 差動 | 3.2 | Vpp | ||
VCM | 入力同相電圧 | 0.9 | 0.95 | 1.0 | V | |
RIN | 差動入力抵抗 | FIN = 100kHz | 8 | kΩ | ||
CIN | 差動入力容量 | FIN = 100kHz | 7 | pF | ||
VOCM | 出力同相電圧 | 0.95 | V | |||
BW | アナログ入力帯域幅 (-3dB) | 900 | MHz | |||
内部基準電圧 | ||||||
VREF | 内部基準電圧 | 1.6 | V | |||
VREF 出力インピーダンス | 8 | Ω | ||||
外部基準電圧 | 1.2 | V | ||||
リファレンス入力バッファ (REFBUF) | ||||||
VREF | 1.6 | V | ||||
入力電流 | 0.3 | mA | ||||
入力インピーダンス | 5.3 | kΩ | ||||
外部基準電圧 (VREF) | ||||||
入力クロック周波数 | 入力クロック周波数 | 0.5 | 65 | MHz | ||
VID | 差動入力電圧 | 1 | 3.6 | Vpp | ||
VCM | 入力同相電圧 | 0.9 | V | |||
クロック入力 (CLKP / M) | ||||||
RIN | 5 | kΩ | ||||
CIN | シングル・エンド入力容量 | 1.5 | pF | |||
クロック・デューティ・サイクル | クロック・デューティ・サイクル | 40 | 50 | 60 | % | |
デジタル入力 (RESET、PDN、SCLK、SEN、SDIO) | ||||||
VIH | High レベル入力電圧 | 1.4 | V | |||
VIL | Low レベル入力電圧 | 0.4 | V | |||
IIH | High レベル入力電流 | 90 | 150 | uA | ||
IIL | Low レベル入力電流 | -150 | -90 | uA | ||
CI | 入力容量 | 1.5 | pF | |||
VOH | High レベル出力電圧 | IOVDD – 0.1 | IOVDD | V | ||
デジタル出力 (SDOUT) | ||||||
VOL | Low レベル出力電圧 | ILOAD = 400uA | 0.1 | V | ||
出力データ・レート | 出力データ・レート | 差動 SLVDS 出力ペアごと | 1000 | Mbps | ||
SLVDS インターフェイス | ||||||
VID | 差動入力電圧 | DCLKIN | 200 | 350 | 650 | mVpp |
VCM | 入力同相電圧 | DCLKIN | 1 | 1.2 | 1.3 | V |
VOD | 差動出力電圧 | 500 | 700 | 850 | mVpp | |
VCM | 出力同相電圧 | 1.0 | V |