JAJSK68A October 2020 – May 2022 ADC3641 , ADC3642 , ADC3643
PRODUCTION DATA
ADC364x ファミリのデバイスは低ノイズ、超低消費電力、14 ビット、10MSPS~65MSPS、デュアル・チャネル、高速 A/D コンバータ (ADC) です。低消費電力を実現するよう設計されたこれらのデバイスは、ノイズ・スペクトル密度は -155dBFS/Hz で、優れた直線性とダイナミック・レンジを備えています。ADC364x は IF サンプリングをサポートすると共に、非常に良好な DC 精度を達成しているため、幅広いアプリケーションに最適です。待ち時間 (レイテンシ) がわずか 1 クロック・サイクルと短いため、高速な制御ループを実現できます。本 ADC の消費電力はわずか 72mW (65MSPS 時) であり、サンプリング・レートを下げることで、消費電力を良好に低減できます。
ADC364x は、DDR またはシリアル CMOS インターフェイスを使用してデータを出力するため、デジタル信号の相互接続数を柔軟に減らせると共に、最小限の消費電力のデジタル・インターフェイスを実現できます。これらのデバイスは、各種速度グレードを含むピン互換ファミリです。これらのデバイスは、–40~+105℃ の拡張産業用温度範囲をサポートしています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ADC364x | VQFN (40) | 5.00 × 5.00mm |
部品番号 | 分解能 | サンプリング・レート |
---|---|---|
ADC3643 | 14 ビット | 65MSPS |
ADC3642 | 14 ビット | 25MSPS |
ADC3641 | 14 ビット | 10MSPS |