ADC3644 デバイスは、低ノイズ、超低消費電力、14 ビット、125MSPS のデュアル・チャネル、高速 A/D コンバータ (ADC) です。低消費電力を実現するように設計されており、ノイズ・スペクトル密度は -153dBFS/Hz で、非常に優れた直線性とダイナミック・レンジを備えています。ADC3644 は IF サンプリングをサポートしています。これにより、このデバイスは広範なアプリケーションに最適です。待ち時間 (レイテンシ) がわずか 1 クロック・サイクルと短いため、高速な制御ループを実現できます。本 ADC の消費電力はわずか 82mW (125MSPS 時) であり、サンプリング・レートを下げることで、消費電力を良好に低減できます。
ADC3644 は、DDR またはシリアル CMOS インターフェイスを使用してデータを出力するため、デジタル信号の相互接続数を柔軟に減らせると共に、最小限の消費電力のデジタル・インターフェイスを実現できます。これらのデバイスは、各種速度グレードを含むピン互換ファミリです。これらのデバイスは、–40~+105℃ の拡張産業用温度範囲をサポートしています。
製品情報部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|
ADC3644 | WQFN (40) | 5.00 × 5.00 mm |
(1) 利用可能なパッケージについては、データシートの末尾にあるパッケージ・オプションについての付録を参照してください。
デバイスの比較部品番号 | 分解能 | サンプリング・レート |
---|
ADC3641 | 14 ビット | 10MSPS |
ADC3642 | 14 ビット | 25MSPS |
ADC3643 | 14 ビット | 65MSPS |
ADC3644 | 14 ビット | 125MSPS |