JAJSVE1 September 2024 ADC3669
PRODUCTION DATA
この ADC は、目的の信号がどのナイキスト ゾーンにあるかに基づいて最適化されるデジタル誤り訂正を備えています。最適な性能を得るには、SPI レジスタ マップで正しい入力周波数範囲 (レジスタ 0x132) およびナイキスト ゾーン (レジスタ 0x16B) を選択する必要があります。デフォルトでは、1 次ナイキスト ゾーンが選択されています。