JAJSVE1 September 2024 ADC3669
PRODUCTION DATA
ADC366x はタイムスタンプ機能を備えており、DDC バイパス モードで、アナログ入力の特定のサンプルにタグを付けることができます。この機能を (SPI 書き込みにより) イネーブルにすると、GPIO/SYSREF ピンのロジック Low から High への遷移が、サンプリング クロックの立ち上がりエッジで記録されます。タイムスタンプ信号は、レーン DOUT0 (LSB) に出力されますが、この信号は、レイテンシが出力データと一致していません。
図 7-18 に示すように、タイムスタンプ信号は、出力データの 35 クロック サイクル前に示されます。
ADDR | データ | 説明 |
---|---|---|
0x146 | 0x00 | ピン GPIO0 で SYSREF をイネーブルします。 |
0x162 | 0xC0 | LSB を置き換えるタイムスタンプ機能をイネーブルにします。 |