JAJSVE1 September 2024 ADC3669
PRODUCTION DATA
DDC は、それぞれ異なる個別のデシメーション比を持つようにプログラム可能です。出力データ レートは、最小のデシメーション比を持つデシメーション フィルタに基づいて決まります。デシメーション係数の大きい DDC の出力サンプルは、それに応じて出力データ ストリームで繰り返されます。たとえば、DDC0 を /4 に、DDC1 を /8 に設定すると、DDC0 の出力データ レートは DDC1 の 2 倍になります (Fout0 = FS/4 と Fout1 = FS/8 との関係)。したがって、DDC1 の出力サンプルは、図 7-21 に示すように 1 回繰り返されます。