JAJSVE1 September 2024 ADC3669
PRODUCTION DATA
以下のアプリケーション曲線は、バラン フロント エンドを使用した ADC のみの性能と結果を示しています。入力周波数は 370MHz (FS = 500Msps) で、入力振幅は -1dBFS および -20dBFS です。動作モードは、DDC バイパスおよび 1/8 の複素デシメーション (NCO = 360MHz) です。