ADC の SNR 性能を最大化するには、低ジッタ (75fs 未満) のサンプリング クロックが必要です。図 8-2 に、SNR 性能の推定値と入力周波数および外部クロック ジッタとの関係を示します。図 8-3 に示すように、内部 ADC アパーチャ ジッタは、クロック振幅にある程度依存します (入力周波数が高いほど感度が高くなります)。
平均化やデシメーションを使用する場合、内部での平均化やデシメーションによって SNR の改善を追加する前に、シングル ADC コアの SNR を最初に評価する必要があります。
図 8-2 SNR と TJitter と FIN との関係 図 8-3 SNR とクロック振幅との関係 (FS = 500MSPS、FIN = 100MHz、AIN = -1dBFS)