JAJSVE1 September 2024 ADC3669
PRODUCTION DATA
特に記述のない限り、標準値は TA = 25°C、ADC サンプリング レート = 250MSPS、DDC バイパス モード、50% クロック デューティ サイクル、公称電源電圧、-1dBFS 差動入力で規定されています。
SNR = 76dBFS、NSD = −157dBFS/Hz |
SNR = 76.2dBFS、HD23 = 89dBc、Non HD23 = 105dBFS | ||
SNR = 74.3dBFS、HD23 = 82dBc、Non HD23 = 98dBFS |
SNR = 73.4dBFS、HD23 = 80dBc、Non HD23 = 85dBFS |
AIN = -7dBFS/tone、IMD3 = 91dBc | ||
AIN = −7dBFS/tone、IMD3 = 83dBc | ||
FIN = 100MHz | ||
FIN = 70/100MHz | ||
FIN = 100MHz、AIN = −1dBFS | ||
FIN = 100MHz、AIN = −1dBFS |
SNR = 75.2dBFS、HD23 = 82dBc、Non HD23 = 95dBFS |
SNR = 74.8dBFS、HD23 = 79dBc、Non HD23 = 88dBFS |
SNR = 76.1dBFS、HD23 = 86dBc、Non HD23 = 105dBFS | ||
SNR = 71.5dBFS、HD23 = 76dBc、Non HD23 = 80dBFS |
AIN = -20dBFS/tone、IMD3 = 99dBc | ||
AIN = −20dBFS/tone、IMD3 = 87dBc | ||
FIN = 10MHz | ||
FIN = 100MHz、AIN = −1dBFS |
FIN = 100MHz、AIN = −1dBFS |
FIN = 100MHz、AIN = −1dBFS | ||
FIN = 100MHz、AIN = −1dBFS |