JAJSVE1 September   2024 ADC3669

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性 - 消費電力
    6. 5.6  電気的特性 - DC 仕様
    7. 5.7  電気的特性 - AC 仕様 (ADC3668 - 250MSPS)
    8. 5.8  電気的特性 - AC 仕様 (ADC3669 - 500MSPS)
    9. 5.9  タイミング要件
    10. 5.10 代表的特性、ADC3668
    11. 5.11 代表的特性、ADC3669
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アナログ入力
        1. 7.3.1.1 ナイキスト ゾーン選択
        2. 7.3.1.2 アナログ フロント エンド設計
      2. 7.3.2 サンプリング クロック入力
      3. 7.3.3 複数チップの同期
        1. 7.3.3.1 SYSREF モニタ
      4. 7.3.4 タイムスタンプ
      5. 7.3.5 オーバーレンジ
      6. 7.3.6 外部電圧リファレンス
      7. 7.3.7 デジタル ゲイン
      8. 7.3.8 デシメーション フィルタ
        1. 7.3.8.1 特長あるデシメーション比
        2. 7.3.8.2 デシメーション フィルタ応答
        3. 7.3.8.3 デシメーション フィルタ構成
        4. 7.3.8.4 数値制御発振器 (NCO)
      9. 7.3.9 デジタル インターフェイス
        1. 7.3.9.1 パラレル LVDS (DDR)
        2. 7.3.9.2 デシメーション付きシリアル LVDS (SLVDS)
        3. 7.3.9.3 出力データ フォーマット
        4. 7.3.9.4 32 ビット出力分解能
        5. 7.3.9.5 出力 MUX
        6. 7.3.9.6 テスト・パターン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 低レイテンシ モード
      2. 7.4.2 デジタル チャネル平均化
      3. 7.4.3 パワーダウン モード
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 GPIO のプログラミング
      2. 7.5.2 レジスタ書き込み
      3. 7.5.3 レジスタ読み出し
      4. 7.5.4 デバイスのプログラミング
      5. 7.5.5 レジスタ マップ
      6. 7.5.6 レジスタの詳細説明
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 広帯域スペクトラム アナライザ
      2. 8.2.2 設計要件
        1. 8.2.2.1 入力信号パス
        2. 8.2.2.2 クロック供給
      3. 8.2.3 詳細な設計手順
        1. 8.2.3.1 サンプリング クロック
      4. 8.2.4 アプリケーション特性の波形
      5. 8.2.5 初期化セットアップ
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性 - DC 仕様

最大値と最小値は、自由気流での動作温度範囲および公称電源電圧について規定されています。特に記述のない限り、標準値は TA = 25°C、ADC サンプリング レート = 500MSPS、DDC バイパス モード、50% クロック デューティ サイクル、公称電源電圧、-1dBFS 差動入力、内部リファレンスで規定されています。
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
DC 精度
ミッシング コードなし 16 ビット
ADC3668:250MSPS (内部リファレンス)
DNL 微分非線形性 FIN = 70MHz -0.9 ±0.5 LSB
INL 積分非直線性 FIN = 70MHz ±2 LSB
VOS_ERR オフセット エラー 10 LSB
VOS_DRIFT 温度に対するオフセット ドリフト 10 LSB
GAINERR ゲイン誤差 外部リファレンス ±1 %FSR
内部リファレンス ±3
GAINDRIFT 温度範囲でのゲイン ドリフト 外部リファレンス ±0.5 %FSR
内部リファレンス ±1
ADC3669:500MSPS (内部リファレンス)
DNL 微分非線形性 FIN = 70MHz -0.9 ±0.5 LSB
INL 積分非直線性 FIN = 70MHz ±2 LSB
VOS_ERR オフセット エラー 10 LSB
VOS_DRIFT 温度に対するオフセット ドリフト 10 LSB
GAINERR ゲイン誤差 外部リファレンス ±1 %FSR
内部リファレンス ±3
GAINDRIFT 温度範囲でのゲイン ドリフト 外部リファレンス ±0.5 %FSR
内部リファレンス ±1
ADC アナログ入力 (AINP/M、BINP/M)
FS 入力フル スケール 差動 2.0 Vpp
VICM 入力同相電圧 1.3 1.4 1.5 V
ZIN 差動入力インピーダンス 差動、100MHz 100 Ω
VCM 出力同相電圧 1.4 V
BW アナログ入力帯域幅 (-3dB) 1.4 GHz
クロック入力 (CLKP/M)
入力クロック周波数 ADC3669 125 500 MHz
ADC3668 125 250 MHz
VID 差動入力電圧 2 2.4 Vpp
VICM 入力同相電圧 0.75 V
ZIN 差動入力インピーダンス 差動、500MHz 5
クロック デューティ サイクル 35 50 65 %
外部リファレンス入力 (GPIO1)
VREF 外部基準電圧 1.175 1.2 1.225 V
IVREF 入力電流、外部電圧リファレンス入力 10 μA
デジタル入力 (GPIO0、GPIO1、RESET、SCLK、SEN、SDIO)
VIH High レベル入力電圧 1.4 1.8 V
VIL Low レベル入力電圧 0 0.4 V
IIH High レベル入力電流 90 150 μA
IIL Low レベル入力電流 -150 -90 μA
CI 入力容量 1.5 pF
デジタル出力 (GPIO0、GPIO1、SDIO)
VOH High レベル出力電圧 ILOAD = -400uA AVDD18 - 0.1 AVDD18 V
VOL Low レベル出力電圧 ILOAD = 400uA 0.1 V
LVDS/SLVDS インターフェイス (DOUT[0..15]P/M、DCLKP/M)
出力データ フォーマット (デフォルト) 2 の補数
VOD 差動出力電圧 差動ピーク ツー ピーク 500 700 850 mVpp
VOCM 出力同相電圧 0.96 1.02 1.08 V