JAJSVE1 September 2024 ADC3669
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値(1) | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AC精度 | ||||||
NSD | ノイズ スペクトル密度 | fIN = 100MHz 、 AIN = -20dBFS | -157.4 | dBFS/Hz | ||
NF | ノイズ指数: | fIN = 100MHz 、 AIN = -20dBFS | 23.6 | dB | ||
SNR | 信号対雑音比 | fIN = 10MHz | 75.5 | dBFS | ||
fIN = 70MHz | 75.2 | |||||
fIN = 170MHz | 74.6 | |||||
fIN = 300MHz | 72.9 | |||||
fIN = 450MHz | 71.4 | |||||
SINAD | 信号対雑音歪み比 | fIN = 10MHz | 73.6 | dBFS | ||
fIN = 70MHz | 74.1 | |||||
fIN = 170MHz | 72.2 | |||||
fIN = 300MHz | 68.5 | |||||
fIN = 450MHz | 64.7 | |||||
ENOB | 有効ビット数 | fIN = 10MHz | 12.3 | ビット | ||
fIN = 70MHz | 12.2 | |||||
fIN = 170MHz | 12.1 | |||||
fIN = 300MHz | 11.9 | |||||
fIN = 450MHz | 11.6 | |||||
THD | 全高調波歪み (最初の 5 つの高調波) | fIN = 10MHz | 77 | dBc | ||
fIN = 70MHz | 80 | |||||
fIN = 170MHz | 75 | |||||
fIN = 300MHz | 71 | |||||
fIN = 450MHz | 65 | |||||
HD2 | 2 次高調波歪み | fIN = 10MHz | 79 | dBFS | ||
fIN = 70MHz | 85 | |||||
fIN = 170MHz | 78 | |||||
fIN = 300MHz | 76 | |||||
fIN = 450MHz | 68 | |||||
HD3 | 3 次高調波歪み | fIN = 10MHz | 83 | dBFS | ||
fIN = 70MHz | 81 | |||||
fIN = 170MHz | 81 | |||||
fIN = 300MHz | 79 | |||||
fIN = 450MHz | 74 | |||||
Non HD2,3 | スプリアス フリー ダイナミック レンジ (HD2 と HD3 を除く) | fIN = 10MHz | 96 | dBFS | ||
fIN = 70MHz | 96 | |||||
fIN = 170MHz | 95 | |||||
fIN = 300MHz | 88 | |||||
fIN = 450MHz | 81 | |||||
IMD3 | 2 トーンの相互変調歪み | f1 = 100MHz、f2 = 120MHz、AIN = -7dBFS / トーン | 83 | dBc |