DATA SHEET
ADC368x 18 ビット、0.5~65MSPS、低ノイズ超低消費電力デュアル・チャネル ADC
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- デュアル・チャネル ADC
- 18 ビット、10/25/65MSPS ADC
- ノイズ・フロア:-160dBFS/Hz
- 小さい消費電力と最適化された電力スケーリング:
53mW/ch (10MSPS)~94mW/ch (65MSPS) - レイテンシ:1~2 クロック・サイクル
- 18 ビット、ミッシング・コードなし
- INL/DNL:±7/±0.7LSB (標準値)
- 基準電圧:外部または内部
- 入力帯域幅:900MHz (3dB)
- 産業用温度範囲:-40~+105℃
- オンチップ・デジタル・フィルタ (オプション)
- デシメーション比:2、4、8、16、32
- 32 ビット NCO
- シリアル LVDS デジタル・インターフェイス (2 線式、1 線式、1/2 線式)
- 小型サイズ:40-QFN (5 x 5mm) パッケージ
- スペクトル性能 (fIN = 5MHz):
- SNR:83.8dBFS
- SFDR:89dBc HD2、HD3
- SFDR:101dBFS の最大スプリアス
- スペクトル性能 (fIN = 20MHz):
- SNR:82.6dBFS
- SFDR:85dBc HD2、HD3
- SFDR:97dBFS の最大スプリアス