ADC368x (ADC3681、82、83) は、低ノイズ、超低消費電力の高速 (65MSPS) 18 ビット・デュアル・チャネル ADC のファミリです。きわめて低いノイズ性能を実現するように設計されており、ノイズ・スペクトル密度は -160dBFS/Hz で、優れた直線性とダイナミック・レンジを備えています。ADC368x は IF サンプリングをサポートすると共に、優れた DC 精度を達成しているため、幅広いアプリケーションに適しています。レイテンシがわずか 1 クロック・サイクルと短いため、高速な制御ループを実現できます。本 ADC の消費電力は 1 チャネルあたりわずか 94mW (65Msps 時) であり、サンプリング・レートを下げることで、消費電力を良好に低減できます。
ADC368x は、シリアル LVDS (SLVDS) インターフェイスを使用してデータを出力し、デジタル相互接続の数を最小限に抑えます。このデバイスは、2 レーン、1 レーン、およびハーフ・レーンのオプションをサポートしています。ADC36xx は、16 ビットと 18 ビットの分解能と各種速度グレードがそろったピン互換の ADC ファミリです。本ファミリは 40 ピンの QFN パッケージ (5 x 5mm) で供給され、-40~+105℃の拡張産業用温度範囲をサポートしています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ADC368x | VQFN (40) | 5.00mm × 5.00mm |
部品番号 | 分解能 | サンプリング・レート |
---|---|---|
ADC3683 | 18 ビット | 65MSPS |
ADC3682 | 18 ビット | 25MSPS |
ADC3681 | 18 ビット | 10MSPS |