DATA SHEET
ADS111x-Q1基準電圧、発振器、プログラマブル・コンパレータ内蔵、車載用、低消費電力、I2C互換、860 SPS、16 ビット ADC
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 機能安全対応
- 広い電源電圧範囲:2.0V~5.5V
- 低消費電流:
- データ・レートをプログラム可能:
- シングルサイクルのセトリング
- 低ドリフト基準電圧を内蔵
- オシレータ内蔵
- I2C インターフェイス:4 つのピン選択可能アドレス
- デバイス・ファミリ:
- ADS1113-Q1:1 個のシングルエンド入力または差動入力
- ADS1114-Q1:コンパレータと PGA を搭載した 1 個のシングルエンド入力または差動入力
- ADS1115-Q1:コンパレータと PGA を搭載した 4 個のシングルエンド入力または 2 個の差動入力