JAJSEC5E December 2011 – December 2022 ADS1113-Q1 , ADS1114-Q1 , ADS1115-Q1
PRODUCTION DATA
ラッチ・コンパレータ・モード (COMP_LAT = 1b) では、コンパレータが上限または下限スレッショルド値を超える変換を検出すると、ALERT / RDY ピンがアサートされます。このアサートはラッチされ、変換データの読み取り、または SMBus のアラート応答を成功させて、デバイスの I2C アドレスのアサートを読み出すことによってのみクリアできます。クリア後に変換データが上限または下限スレッショルド値を超えると、このピンが再アサートされます。このアサートは、すでに進行中の変換には影響しません。ALERT / RDY ピンはオープン・ドレイン出力です。このアーキテクチャにより、複数のデバイスが同じインターフェイス・バスを共有できます。無効の場合、ピンは High 状態を保持し、同じバス・ライン上の他のデバイスと干渉しません。
ALERT / RDY ピンがラッチされたことをコントローラが検出すると、コントローラは I2C バスに SMBus ALERT コマンド (00011001b) を発行します。ALERT / RDY ピンがアサートされた I2C バス上の ADS1114-Q1 および ADS1115-Q1 データ・コンバータは、ターゲット・アドレスを使用してコマンドに応答します。I2C バス上の複数の ADS111x-Q1 が、ラッチされた ALERT / RDY ピンをアサートする場合、SMBus アラートのアドレス応答部分で調停が行われ、どのデバイスがアサートをクリアするかが決定されます。I2C アドレスが最も低いデバイスは、常に調停に勝利します。デバイスが調停に負けた場合、そのデバイスはコンパレータ出力ピンのアサートをクリアしません。その後、すべてのデバイスがそれぞれのアサートをクリアするまで、コントローラは SMBus アラート応答を繰り返します。ウィンドウ・コンパレータ・モードでは、SMBus のアラート・ステータス・ビットは信号が High スレッショルドを超えた場合は 1b、信号が Low スレッショルドを超えた場合は 0b を示します。