DATA SHEET
ADS114S0xB 低消費電力、低ノイズ、高集積、6および12チャネル、 4kSPS、16ビット、PGAおよび基準電圧付きデルタ-シグマADC
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 低消費電力:最小 280µA
- プログラム可能ゲイン:1~128
- データ・レートをプログラム可能:2.5SPS~4kSPS
- 低レイテンシのデジタル・フィルタによる 50Hz および 60Hz の同時リジェクション (20SPS 以下)
- 12 個 (ADS114S08B) または 6 個 (ADS114S06B) の個別選択可能な入力を持つアナログ・マルチプレクサ
- センサ励起用のデュアル・マッチのプログラム可能電流源:10µA~2000µA
- 内部基準電圧:2.5V、ドリフト 8ppm/℃ (標準値)
- 内部発振器:4.096MHz、2% 精度
- 内部温度センサ
- セルフ・オフセットおよびシステム較正
- 4 つの汎用 I/O
- SPI 互換のインターフェイス
- アナログ電源:ユニポーラ (2.7V~5.25V) またはバイポーラ (±2.5V)
- デジタル電源:2.7V~3.6V
- 動作温度範囲:–40℃~+125℃
- ADS114S0x とピン互換