DATA SHEET
ADS1235 高精度、3チャネル、差動入力、7200SPS、24ビット デルタ・シグマADC、ブリッジ・センサ用
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 24ビット、高精度ADC
- ノイズフリー・カウント:120,000
(10mV入力、10SPS)
- オフセット・ドリフト:1nV/°C
- ゲイン・ドリフト:0.5ppm/°C
- 3つの差動または5つのシングルエンド入力
- 2つの基準電圧入力
- 広い入力電圧範囲:±7mV~±5V
- 低ノイズPGA、ゲイン:1、64、128
- データ・レート:2.5SPS~7200SPS
- ACまたはDCブリッジ励起オプション
- チョップ・モードによりゼロドリフト動作を実現
- 50Hz/60Hz同時除去モード
- シングルサイクル・セトリング・モード
- 基準電圧入力喪失モニタ
- 信号オーバーレンジ・モニタ
- 温度センサ
- 巡回冗長性検査(CRC)
- 5Vまたは±2.5V電源