ADS125H02 は ±20V 入力、24 ビットのデルタ・シグマ (ΔΣ) アナログ/デジタル・コンバータ (ADC) であり、低ノイズ・プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA)、内部リファレンス、クロック発振器、信号/リファレンス・アウトオブレンジ・モニタを搭載しています。
広い入力範囲、±18V PGA、ADC を 1 つのパッケージに統合しているため、ディスクリート・ソリューションよりも基板面積を最高 50% も削減できます。
ゲインを 0.125~128 の範囲でプログラム可能 (±20V~±20mV の等価な入力範囲に対応) なため、外部アッテネータや外部ゲイン段が不要です。1GΩ 以上の入力インピーダンスが、センサの負荷による誤差を低減します。さらに、ノイズが低くドリフトも小さいため、ブリッジ、測温抵抗体 (RTD)、熱電対センサに直接接続できます。
デジタル・フィルタにより、50SPS 以下または 60SPS 以下のデータ・レートについて、50Hz および 60Hz のライン・サイクル・ノイズが減衰し、測定誤差を減らします。さらに、このフィルタは変換データをレイテンシなしで供給するため、チャネルのシーケンシング時に高いデータ・スループットが得られます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
ADS125H02 | VQFN (32) | 5.00mm×5.00mm |
Changes from B Revision (April 2019) to C Revision
Changes from A Revision (January 2019) to B Revision