JAJSOB8B March 2023 – April 2024 ADS127L21
PRODUCTION DATA
高精度のデータ・アクイジション・システムで使用される ADS127L21 のアプリケーションを、図 9-8 に示します。多くのセンサは、高周波信号成分の量が制限されています。この理由から、センサとアンプの高周波ノイズをフィルタリングして、ノイズがパスバンドにエイリアシングされることを防ぐには、1 次または 2 次のフィルタで十分です。ただし、一部のアプリケーションでは信号が未知で、高次のアンチエイリアス・フィルタが必要になる場合があります。この設計の目標は、ADC 入力に THS4551 FDA アンチエイリアス・フィルタを置き、変調器のサンプル・レート (fMOD) で帯域外信号を減衰させることです。