JAJSOB8B March 2023 – April 2024 ADS127L21
PRODUCTION DATA
アンチエイリアス フィルタは、パッシブ 1 次入力フィルタ、アクティブ 2 次フィルタ、パッシブ 1 次出力フィルタで構成されます。フィルタは全体で 4 次であり、OSR (32) を小さい値に選択する必要があります。OSR 32 の結果、fDATA のナイキスト周波数と fMOD 周波数の間の周波数範囲は 2 ディケード未満になります 。この 4 次フィルタにより、この周波数範囲全体にわたって 90dB のロールオフが得られます。fMOD でのフィルタ ロールオフは、フィルタの重要な機能です。
アクティブ フィルタ段には、135MHz のゲイン帯域幅積 (GBP) と 50ns のセトリング タイムを持つ THS4551 アンプを選択します。このアンプの GBP は、DC ゲインが 15dB の場合も、12.8MHz でフィルタのロールオフを維持するのに十分です。たとえば、ゲインが要求されるアプリケーションでは、fMOD 周波数で必要なロールオフを完全にサポートするために、10MHz のアンプでは GBP が限界に近いです。THS4551 は、セトリング タイムの仕様の関係で、ADC でサンプリングされた入力の駆動にも適しています。
アクティブ フィルタ セクションの設計は、判定される部品値の数を減らすため、R が等しいと仮定して開始されます。フィルタの DC ゲインは R3 / (R1 + R2) です。抵抗ノイズとアンプ入力電流ノイズが ADC のノイズに影響を与えないよう、十分に小さな値として 1kΩ の抵抗を使用します。
1kΩ の入力抵抗を 2 つの 499Ω 抵抗 (R1 および R2) に分割し、C1 を使用して 1 次フィルタを実装します。1 次フィルタは 2 次のアクティブ フィルタと分離されますが、R1 と R2 を共有し、各フィルタ段のコーナー周波数を決定します。コーナー周波数は、C1 と、C1 の端子でのテブナン抵抗によって与えられます (RTH = 2 × 250Ω)。
『 ADC インターフェイス アプリケーションにおける MFB フィルタの設計方法論 』アプリケーション ノート には、この例で使用するフィルタ設計の式が記載されています。設計への入力は、マルチ帰還アクティブ フィルタ トポロジのフィルタ fO とフィルタ Q です。R 4 を任意に選択すると、C3 帰還コンデンサおよび単一の 330pF 差動コンデンサ (C2 ) の値が決まります。この場合、R4 は 2 × 499Ω で、C3 は 2 × 180pF です 。差動コンデンサ (C4) はフィルタ設計の一部ではありませんが、フィルタの位相マージンの改善に役立ちます。5Ω の抵抗 (R5) は、アンプの出力を浮遊容量から絶縁し、フィルタの位相マージンをさらに改善します。
ADC 入力の最終段の RC フィルタは、2 つの目的を果たします。まず、このフィルタによってフィルタの全体的な応答に 4 つ目の極が生まれるので、フィルタのロールオフが増加します。フィルタのもう 1 つの目的は、ADC のコンデンサでサンプリングされた入力をフィルタ処理するため電荷を蓄積することです。電荷を蓄積することで、アンプの瞬間的な電荷要求が低減され、低い歪みおよび低いゲイン誤差が維持されます。電荷の蓄積がないと、アンプのセトリングが不十分なために歪みやゲイン誤差が劣化することがあります。入力フィルタの値は 2 × 22Ω と 2.2nF です。22Ω の抵抗は THS4551 フィルタ ループの外側にあり、アンプの出力を 2.2nF のコンデンサから絶縁して位相マージンを維持します。
低歪み特性を実現するため、信号パスのすべての場所に電圧係数が低い C0G コンデンサが使用されています。アンプのゲイン抵抗は公差 0.1% で、最良の THD 性能が得られます。アンプによって同じ機能が提供されるため、ADC の VCM 出力をアンプの VOCM 入力ピンに接続することはオプションです。
アクティブ フィルタの設計とアプリケーションについて、その他の例は THS4551 のデータシートに記載されています。