JAJSOB8B March 2023 – April 2024 ADS127L21
PRODUCTION DATA
全高調波歪み (THD) は、AC 入力信号を使用する ADC の動的直線性を規定します。THD の測定では、VCM = 中間電源電圧で、-0.2dBFS、1kHz 差動の入力信号を印加します。十分な数のデータ ポイントを収集して、周波数ビンの幅が 5Hz 以下の FFT 結果を生成します。5Hz のビン幅により、高調波ビンのノイズが低減され、一貫した THD 測定が可能になります。式 12 に示すように、THD は入力信号振幅に対する高調波の 2 乗和平方根振幅の比として計算されます。
ここで