JAJSOB8B March 2023 – April 2024 ADS127L21
PRODUCTION DATA
ADC には 3 つのアナログ電源と 1 つのデジタル電源があります。これらの電源は任意の順序でシーケンシングでき、電源電圧のランプ レートが低速でも高速でも対応できます。ただし、どのような状況でも、アナログ入力とデジタル入力は、対応する AVDD1 と AVSS (アナログの場合)、または IOVDD (デジタルの場合) 電源電圧を超えないようにする必要があります。
電源電圧 AVDD1 および AVSS により、アナログ入力の範囲が設定されます。バイポーラ入力信号は、バイポーラ電源電圧 (たとえば AVDD1 = 2.5V、AVSS = -2.5V) を使用する場合のみ可能です。ユニポーラ入力信号は、ユニポーラ電源電圧 (たとえば AVDD1 = 5V、AVSS = DGND) を使用すれば可能です。中速度および低速度モードでの動作では、AVDD1 を 3.3V および 3V (公称) で動作させて消費電力を削減することもできます。
AVDD2 電源電圧は、AVSS を基準にしています。IOVDD 電源電圧は、DGND を基準にしています。1 つのアプリケーション オプションは、AVSS = DGND として、すべての電源で 5V の単一電圧を使用することです。中速度および低速度モードでは、すべての電源で単一の 3.3V および 3V 電圧オプションを使用できます。AVDD1、AVSS、AVDD2、IOVDD の可能な電源電圧を、表 9-7 に示します。すべての電圧は公称値です。
モード | アナログ構成 | AVDD1 - DGND | AVSS - DGND | AVDD2 - DGND | IOVDD - DGND |
---|---|---|---|---|---|
最高速度 | ユニポーラ | 5V | 0V | 1.8V~5V | 1.8V~5V |
バイポーラ | 2.5V | -2.5V | 0V~2.5V | 1.8V~5V | |
高速度 | ユニポーラ | 5V | 0V | 1.8V~5V | 1.8V~5V |
バイポーラ | 2.5V | -2.5V | 0V~2.5V | 1.8V~5V | |
中速度 | ユニポーラ | 3.3V~5V | 0V | 1.8V~5V | 1.8V~5V |
バイポーラ | 1.65V~2.5V | -1.65V~-2.5V | 0.15V~2.5V | 1.8V~5V | |
低速度 | ユニポーラ | 3V~5V | 0V | 1.8V~5V | 1.8V~5V |
バイポーラ | 1.5V~2.5V | -1.5V~-2.5V | 0.3V~2.5V | 1.8V~5V |
データシートの性能を実現するには、デバイスのピンで電源バイパスが不可欠です。また ADC には、CAPA および CAPD ピンと、アナログ入力ピンおよびリファレンス ピン用のコンデンサも必要です。小さい値のコンデンサを、短い直接の配線により、デバイスのピンの近くに配置します。
デバイスのピンの推奨バイパス コンポーネントは次のとおりです。
ユニポーラ電源での動作用に構成されたデバイスの部品配置を、図 9-13 に示します。