JAJSOB8C March 2023 – August 2025 ADS127L21
PRODUCTION DATA
変調器のサンプリング レート (fMOD = fCLK / 2) に近い周波数の入力信号が発生すると、パス バンドにフォールドバック (またはエイリアス) され、データ エラーを引き起こします。エイリアスされている場合、周波数誤差は後処理で除去できません。ADC 入力にあるアナログ アンチエイリアス フィルタは、ADC によってエイリアスされる前に、入力信号から帯域外周波数を除去します。必要なアンチエイリアス フィルタの次数は、選択した OSR と、fMOD での信号減衰の目標値によって決まります。OSR の値が大きいと、目的の減衰を実現するために、フィルタの fDATA ナイキスト周波数と fMOD との間の周波数範囲が広くなります。たとえば、OSR = 128 なら、fDATA と fMOD との差は 20 倍以上です。コーナー周波数 = fDATA、3 次、60dB/dec のフィルタにより、fMOD で 120dB のエイリアス除去が実現されます。