JAJSOB8B March 2023 – April 2024 ADS127L21
PRODUCTION DATA
電源除去比 (PSRR) は、ADC が電源との干渉をどの程度除去できるかを示します。PSRR は AC および DC パラメータとして表されます。PSRR (DC) を測定するには、外部で入力を短絡させた状態で、電源電圧を最小、公称、最大の規定電圧の範囲で変化させます。電源電圧の変化に対する、ADC オフセット電圧の最大の変化を記録します。PSRR (DC) は、式 12 に示すように、電源電圧ステップの変化とオフセット電圧の変化との比率として計算されます。
ここで
PSRR (AC) を測定するには、さまざまなテスト周波数の 100mVPP (35mVRMS) 信号で、電源電圧を変調します。電源変調による ADC データの FFT が実行されます。式 7 に示すように、周波数スペクトル内で振幅の大きい 9 つのスプリアス周波数について、電力を合計します。これらの周波数は、電源変調信号の振幅にも関係しています。
ここで