JAJSOB8B March 2023 – April 2024 ADS127L21
PRODUCTION DATA
START ピンまたは START ビットがアサートされるとき、最初の変換サイクルの開始をプログラムした時間だけ遅延させることができます。この遅延時間により、スタンバイ モードを終了した後で電圧リファレンスなどの外部コンポーネントをセトリングさせる、または外部マルチプレクサ経由で信号をスイッチングするときのセトリング時間を増やすことができます。最初の遅延時間の後で、以後の変換は遅延されません。プログラム可能な遅延値だけ、デジタル フィルタのレイテンシ時間の値が加算されます。詳細については、FILTER2 レジスタの DELAY[2:0] ビットを参照してください。