JAJSOB8B March 2023 – April 2024 ADS127L21
PRODUCTION DATA
選択したデータ レートについて、sinc3 および sinc4 フィルタに、sinc1 のフィルタ セクションをカスケード接続できます。単一段の sinc3 または sinc4 フィルタと比べて、sinc1 フィルタをカスケード接続すると、同じデータ レートで動作したときのレイテンシ時間が短くなります。ただし、sinc3 および sinc4 フィルタは、データ レート周波数での周波数除去範囲が広いため、50Hz および 60Hz の干渉信号の除去について優れています。カスケード モードで動作する場合、sinc3 または sinc4 段の OSR は 32 に固定されます (OSR = A)。sinc1 段 (OSR = B) のデシメーションによって、出力データレートが決まります。カスケード フィルタの最初の段は、sinc3 または sinc4 にプログラムできます。カスケード フィルタの特性の要約を、表 7-17 に示します。
モード | fCLK (MHz) |
OSR (A × B)(1) | データ レート (SPS) |
-3dB 周波数 (Hz) | レイテンシ時間 (μs) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SINC3 + SINC1 | SINC4 + SINC1 | |||||
中速度 | 12.8 | 13334 (32 × 417) | 480 | 212 | 2097 | 2102 |
中速度 | 12.8 | 16000 (32 × 500) | 400 | 177 | 2512 | 2517 |
最高速度 | 32.768 | 26656 (32 × 833) | 614 | 271 | 1632 | 1634 |
高速度 | 25.6 | 480 | 212 | 2089 | 2091 | |
低速度 | 3.2 | 60 | 26.5 | 16708 | 16728 | |
最高速度 | 32.768 | 32000 (32 × 1000) | 512 | 226 | 1958 | 1960 |
高速度 | 25.6 | 400 | 177 | 2506 | 2509 | |
低速度 | 3.2 | 50 | 22.1 | 20048 | 20068 | |
中速度 | 12.8 | 48000 (32 × 1500) | 133 | 58.9 | 7512 | 7517 |
中速度 | 12.8 | 80000 (32 × 2500) | 80 | 35.4 | 12512 | 12517 |
最高速度 | 32.768 | 96000 (32 × 3000) | 170.6 | 75.4 | 5864 | 5866 |
高速度 | 25.6 | 133.3 | 58.9 | 7506 | 7508 | |
低速度 | 3.2 | 16.7 | 7.37 | 60048 | 60068 | |
最高速度 | 32.768 | 160000 (32 × 5000) | 102.4 | 45.3 | 9770 | 9772 |
高速度 | 25.6 | 80 | 35.4 | 12506 | 12508 | |
低速度 | 3.2 | 10 | 4.42 | 100047 | 100067 |
sinc1 カスケード モード フィルタの周波数応答を、図 7-26 に示します。この図では、最初の段が sinc4 モードで OSR = 26656 および 32000 です。これらの OSR 値は、低速モード動作での fDATA = 50SPS および 60SPS に相当します 。周波数応答のヌルは、n · fDATA で発生します (n = 1、2、3、…)。ヌル周波数では、フィルタのゲインは 0 です。ADC クロック周波数誤差が発生しなければ、ヌル周波数から ±2% の信号周波数変動に対して、ノーマル モード除去は 34dB (標準値) です。