JAJSOB8C March 2023 – August 2025 ADS127L21
PRODUCTION DATA
sinc フィルタは、高速変調器のデータの平均化と間引きを行い、低いデータ レートで高分解能の出力データを生成します。OSR 値を大きくすると、データ レートが低下するとともに、信号の帯域幅が減少し、間引きとデータ平均化が増えることから変換ノイズが低減します。sinc3 および sinc4 フィルタの -3dB 周波数とレイテンシ時間を、表 7-14 に示します。
| モード | fCLK (MHz) |
OSR | データ レート (kSPS) |
-3dB 周波数 (kHz) | レイテンシ時間(1) (μs) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINC3 | SINC4 | SINC3 | SINC4 | ||||
| 最高速度 | 32.768 | 12 | 1365.3 | 357.0 | 310.2 | 2.97 | 3.66 |
| 高速 | 25.6 | 1066.6 | 278.9 | 242.3 | 3.73 | 4.69 | |
| 中速度 | 12.8 | 533.3 | 139.5 | 121.2 | 7.46 | 9.36 | |
| 低速度 | 3.2 | 133.33 | 34.9 | 30.3 | 29.8 | 37.4 | |
| 最高速度 | 32.768 | 16 | 1024 | 267.8 | 232.7 | 3.66 | 4.63 |
| 高速 | 25.6 | 800 | 209.2 | 181.8 | 4.67 | 5.95 | |
| 中速度 | 12.8 | 400 | 104.6 | 90.9 | 9.33 | 11.9 | |
| 低速度 | 3.2 | 100 | 26.2 | 22.7 | 37.4 | 47.3 | |
| 最高速度 | 32.768 | 24 | 682.67 | 178.5 | 155.1 | 5.12 | 6.64 |
| 高速 | 25.6 | 533.3 | 139.5 | 121.2 | 6.57 | 8.43 | |
| 中速度 | 12.8 | 266.67 | 69.7 | 60.6 | 13.1 | 16.9 | |
| 低速度 | 3.2 | 66.67 | 17.4 | 15.1 | 52.3 | 67.4 | |
| 最高速度 | 32.768 | 32 | 512 | 133.9 | 116.3 | 6.59 | 8.55 |
| 高速 | 25.6 | 400 | 104.6 | 90.9 | 8.42 | 10.9 | |
| 中速度 | 12.8 | 200 | 52.3 | 45.4 | 16.9 | 21.8 | |
| 低速度 | 3.2 | 50 | 13.1 | 11.4 | 67.3 | 87.2 | |
| 最高速度 | 32.768 | 64 | 256 | 66.9 | 58.2 | 12.4 | 16.4 |
| 高速 | 25.6 | 200 | 52.3 | 45.4 | 16.0 | 21.0 | |
| 中速度 | 12.8 | 100 | 26.2 | 22.7 | 31.8 | 41.9 | |
| 低速度 | 3.2 | 25 | 6.54 | 5.68 | 127 | 167 | |
| 最高速度 | 32.768 | 128 | 128 | 33.5 | 29.1 | 24.2 | 32.0 |
| 高速 | 25.6 | 100 | 26.2 | 22.7 | 31.0 | 41.0 | |
| 中速度 | 12.8 | 50 | 13.1 | 11.4 | 61.9 | 81.9 | |
| 低速度 | 3.2 | 12.5 | 3.27 | 2.84 | 247 | 327 | |
| 中速度 | 12.8 | 167 | 38.323 | 10.0 | 8.71 | 80.2 | 106 |
| 最高速度 | 32.768 | 256 | 64 | 16.7 | 14.5 | 47.6 | 63.2 |
| 高速 | 25.6 | 50 | 13.1 | 11.4 | 60.9 | 80.9 | |
| 中速度 | 12.8 | 25 | 6.54 | 5.68 | 121.9 | 162 | |
| 低速度 | 3.2 | 6.25 | 1.63 | 1.42 | 487 | 648 | |
| 最高速度 | 32.768 | 333 | 49.201 | 12.9 | 11.2 | 61.7 | 82.0 |
| 高速 | 25.6 | 38.438 | 10.1 | 8.73 | 79.0 | 105 | |
| 中速度 | 12.8 | 19.219 | 5.03 | 4.37 | 158 | 210 | |
| 低速度 | 3.2 | 4.804 | 1.26 | 1.09 | 631 | 840 | |
| 最高速度 | 32.768 | 512 | 32 | 8.37 | 7.27 | 94.5 | 126 |
| 高速 | 25.6 | 25 | 6.54 | 5.68 | 121 | 161 | |
| 中速度 | 12.8 | 12.5 | 3.27 | 2.84 | 242 | 322 | |
| 低速度 | 3.2 | 3.125 | 0.817 | 0.710 | 967 | 1287 | |
| 最高速度 | 32.768 | 667 | 24.564 | 6.42 | 5.58 | 123 | 164 |
| 高速 | 25.6 | 19.19 | 5.02 | 4.36 | 157 | 209 | |
| 中速度 | 12.8 | 9.595 | 2.51 | 2.18 | 314 | 419 | |
| 低速度 | 3.2 | 2.39 | 0.627 | 0.545 | 1258 | 1675 | |
| 最高速度 | 32.768 | 1024 | 16 | 4.18 | 3.64 | 188 | 251 |
| 高速 | 25.6 | 12.5 | 3.27 | 2.84 | 241 | 321 | |
| 中速度 | 12.8 | 6.25 | 1.63 | 1.42 | 482 | 642 | |
| 低速度 | 3.2 | 1.5625 | 0.409 | 0.355 | 1927 | 2567 | |
| 最高速度 | 32.768 | 1333 | 12.291 | 3.21 | 2.79 | 245 | 326 |
| 高速 | 25.6 | 9.602 | 2.51 | 2.18 | 313 | 417 | |
| 中速度 | 12.8 | 4.801 | 1.26 | 1.09 | 627 | 835 | |
| 低速度 | 3.2 | 1.2 | 0.314 | 0.273 | 2507 | 3340 | |
| 最高速度 | 32.768 | 2048 | 8 | 2.09 | 1.82 | 376 | 501 |
| 高速 | 25.6 | 6.25 | 1.63 | 1.42 | 481 | 641 | |
| 中速度 | 12.8 | 3.125 | 0.817 | 0.710 | 962 | 1282 | |
| 低速度 | 3.2 | 0.7813 | 0.204 | 0.178 | 3847 | 5127 | |
| 最高速度 | 32.768 | 2667 | 6.143 | 1.61 | 1.40 | 489 | 652 |
| 高速 | 25.6 | 4.799 | 1.26 | 1.09 | 626 | 834 | |
| 中速度 | 12.8 | 2.4 | 0.628 | 0.545 | 1252 | 1669 | |
| 低速度 | 3.2 | 0.6 | 0.157 | 0.136 | 5008 | 6675 | |
| 最高速度 | 32.768 | 4096 | 4 | 1.046 | 0.909 | 751 | 1001 |
| 高速 | 25.6 | 3.125 | 0.817 | 0.710 | 961 | 1281 | |
| 中速度 | 12.8 | 1.563 | 0.409 | 0.355 | 1922 | 2562 | |
| 低速度 | 3.2 | 0.391 | 0.102 | 0.089 | 7687 | 10247 | |
| 最高速度 | 32.768 | 5333 | 3.072 | 0.803 | 0.698 | 977 | 1303 |
| 高速 | 25.6 | 2.4 | 0.628 | 0.545 | 1251 | 1667 | |
| 低速度 | 3.2 | 0.3 | 0.078 | 0.068 | 10006 | 13340 | |
| 中速度 | 12.8 | 13333 | 0.480 | 0.126 | 0.109 | 6251 | 8335 |
| 中速度 | 12.8 | 16000 | 0.400 | 0.105 | 0.0909 | 7501 | 10002 |
| 最高速度 | 32.768 | 26667 | 0.614 | 0.161 | 0.140 | 4884 | 6511 |
| 高速 | 25.6 | 0.480 | 0.126 | 0.109 | 6251 | 8334 | |
| 低速度 | 3.2 | 0.06 | 0.0157 | 0.0136 | 50008 | 66675 | |
| 最高速度 | 32.768 | 32000 | 0.512 | 0.134 | 0.116 | 5860 | 7813 |
| 高速 | 25.6 | 0.4 | 0.105 | 0.091 | 7501 | 10001 | |
| 低速度 | 3.2 | 0.05 | 0.0131 | 0.0114 | 60007 | 80007 | |
| 中速度 | 12.8 | 48000 | 0.133 | 0.0349 | 0.0303 | 22502 | 30002 |
| 中速度 | 12.8 | 80000 | 0.08 | 0.0209 | 0.0182 | 37502 | 50002 |
| 最高速度 | 32.768 | 96000 | 0.17067 | 0.0446 | 0.0388 | 17579 | 23438 |
| 高速 | 25.6 | 0.133 | 0.0349 | 0.0303 | 22501 | 30001 | |
| 低速度 | 3.2 | 0.0166 | 0.0044 | 0.0038 | 180007 | 240007 | |
| 最高速度 | 32.768 | 160000 | 0.102 | 0.0268 | 0.0233 | 29298 | 39063 |
| 高速 | 25.6 | 0.08 | 0.0209 | 0.0182 | 37501 | 50001 | |
| 低速度 | 3.2 | 0.01 | 0.0026 | 0.0023 | 300005 | 400004 | |
フィルタ処理で行われる平均化でデータが減少するため、OSR ≦ 24 の場合、出力データは 24 ビット全体が得られるわけではありません。OSR 値 ≦ 24 のときの出力分解能を、表 7-10 に要約します。
| OSR | 分解能 (ビット数) |
|---|---|
| 12 | 19 |
| 16 | 20.5 |
| 24 | 23 |
sinc フィルタの周波数応答を、図 7-24 と 図 7-25 に示します。周波数応答は、fDATA とその倍数で発生する、一連のヌル応答で構成されます。ヌル周波数では、フィルタのゲインは 0 です。fMOD / 2 周波数から開始される周波数応答の折りたたみを、図 7-25 に示します。n · fMOD (n = 1、2、3 など) に近い入力周波数では、フィルタによる減衰は行われません。
図 7-25 fMOD に対する sinc4 の周波数応答 (OSR = 32)共通ラインサイクル周波数に等しいデータ レートに対するフィルタの通常モード除去を、表 7-11 に示します。
| モード | OSR | fDATA (SPS) | 2% のクロック変動 | 6% のクロック変動 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SINC3 フィルタ | SINC4 フィルタ | SINC3 フィルタ | SINC4 フィルタ | |||
| 低速度 | 96000 | 16.6 | 100dB | 135 dB | 72 dB | 95 dB |
| 低速度 | 32000 | 50 | ||||
| 低速度 | 26667 | 60 | ||||
| 高速度 | 32000 | 400 | ||||