ADS127L21 は、ユーザー・オフセットおよびゲイン較正レジスタにより、オフセットとゲイン較正を行えます。図 7-34 に示すように、24 ビットのオフセット較正値を変換データから減算した後で、24 ビットのゲイン較正値で乗算します。出力データは最終的な分解能 (16 または 24 ビット) に丸められ、スケーリング動作後に +FS および -FS のコード値にクリッピングされます。
変換データの較正方法を、式 20 に示します。
式 20. 最終出力データ = (データ - オフセット) × ゲイン / 400000h