JAJSOB8C March 2023 – August 2025 ADS127L21
PRODUCTION DATA
信号対雑音比 (SNR) は、フルスケールの AC 入力信号でのノイズ性能の測定値です。SNR の測定では、VCM = 中間電源電圧で、-0.2dBFS、1kHz のテスト信号を使用します。式 12 に示すように、SNR は入力信号の RMS 値と、他のすべての周波数成分の二乗和平方根との比です。周波数成分は、ADC 出力サンプルの FFT 計算から得られます。非コヒーレント サンプリングのために FFT ウィンドウ処理を使用すると、元の信号の周囲にある周波数ビンのスペクトル リークが除去されます。元の信号の DC および高調波も、除外されます。
ここで