SDO/DRDY は、デュアル機能の出力ピンです。このピンは、出力データのみを供給するか、出力データとともにデータ準備完了の提示を行うようにプログラム可能です。デュアル機能モードでは、出力データとデータ準備完了の動作が単一のピンに多重化されます。出力データは、SCLK の立ち上がりエッジで更新されます。SDO/DRDY ピンは、CS が High のときハイ インピーダンス状態です。デュアル機能の動作の詳細については、「SDO/DRDY」セクションを参照してください。このモードは、FILTER3 レジスタの DATA_MODE[1:0] ビットによりプログラムされます。