JAJSOB8C March 2023 – August 2025 ADS127L21
PRODUCTION DATA
CMRR (同相除去比) は、ADC が同相入力信号をどの程度除去できるのかを示すものです。CMRR は、DC および AC パラメータとして表されます。CMRR (DC) を測定するには、AVSS + 50mV、(AVDD1 + AVSS) / 2、AVDD1 - 50mV の 3 つの同相テスト電圧を印加します。この測定では、複数の入力を互いに短絡します。同相テスト電圧の変化に対する、ADC オフセット電圧の最大の変化を記録します。CMRR (DC) の計算方法を、式 12 に示します。
ここで
CMRR (AC) を測定するには、フルスケール範囲の 95% のさまざまなテスト周波数で AC 同相信号を印加します。FFT (高速フーリエ変換) プロットは、同相信号が印加されたときの ADC データから計算されます。式 7 に示すように、周波数スペクトル内で振幅の大きい 9 つのスプリアス周波数について、電力を合計します。これらの周波数は、同相テスト信号の振幅にも関係しています。
ここで