JAJSOB8B March 2023 – April 2024 ADS127L21
PRODUCTION DATA
シリアル・インターフェイスは、変換データの読み取り、デバイス・レジスタの構成、ADC 変換の制御に使用されます。オプションの CRC モードでは、ホストと ADC の間でのデータ転送にエラーがないことを検証します。追加の CRC は、レジスタ・データのロード後にレジスタ・マップの内容を検証します。
シリアル・インターフェイスは、CS、SCLK、SDI、SDO/DRDY の 4 つの信号で構成されます。このインターフェイスはペリフェラル・モード (パッシブ) で動作し、SCLK はホストによって駆動されます。このインターフェイスは、SPI モード 1 (CPOL = 0 および CPHA = 1) と互換性があります。SPI モード 1 では、SCLK はアイドル時に Low になり、SCLK の立ち上がりエッジでデータが更新され、SCLK の立ち下がりエッジでデータが読み取られます。このインターフェイスは全二重動作をサポートしているため、入力データと出力データを同時に送信できます。また、このインターフェイスは複数の ADC をデイジー・チェーン接続できるため、SPI 接続を簡素化できます。