DATA SHEET
ADS1282-SP 放射線耐性保証の高分解能デルタ-シグマADC
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- QMLV (QML Class V) MIL-PRF-38535認定済みで放射線耐性保証(RHA)、SMD 5962-14231
- 5962L1423101VXC - 軍事用温度範囲(-55°C~125°C)で認定済み
- 5962L1423102VXC - 縮小温度範囲(-55°C~115°C)で動的性能改善の認定済み
- 5962L14231
- 吸収線量(TID) 50kRAD (Si)までの放射線耐性保証(RHA)
- シングル・イベント・ラッチアップ(SEL)耐性: LET = 50MeV-cm2/mg (125°C)
- シングル・イベント・ラッチアップ(SEL)耐性: LET = 60MeV-cm2/mg (85°C)
- 高分解能: 124dB SNR (1000SPS)
- 高精度: THD: -102dB
INL: 0.5ppm
- 低ノイズのPGA
- 2チャネルの入力MUX
- 本質的に安定な変調器で、範囲外検出に迅速に応答
- 柔軟なデジタル・フィルタ:
- Sinc + FIR + IIR (選択可能)
- リニアまたは最小位相応答
- プログラム可能なハイパス・フィルタ
- FIRデータ・レートを選択可能:
250SPS~4kSPS
- フィルタ・バイパス・オプション
- 低消費電力: 25mW
- オフセットおよびゲイン較正エンジン
- SYNC入力
- アナログ電源:ユニポーラ(5V)またはバイポーラ(±2.5V)
- デジタル電源: 1.75~3.3V