JAJSHV5B June 2017 – August 2019 ADS1287
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
アンプ、変調器、デジタル・フィルタの合計消費電力は、高分解能モードで4.5mW (低消費電力モードで2.4mW)です。このADCは、小型の5mm×4mmのVQFNパッケージに格納されています。このADCは、-40℃~+85℃の温度範囲について完全に動作が規定されています。