ADS130B04-Q1 は、four チャネルの同時サンプリング、16 ビット、デルタ・シグマ (ΔΣ) アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) です。ダイナミック・レンジが広く、低消費電力であり、バッファ付きアナログ入力を備えているため、バッテリ管理システム (BMS) に非常に適しています。ADC 入力は、双方向のバッテリ電流測定用のシャント抵抗、高電圧測定用の分圧抵抗ネットワーク、または温度センサ (サーミスタやアナログ出力温度センサなど) に直接接続できます。
ADC チャネルは、センサ入力に応じて個別に構成可能です。低ノイズのプログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) により、1~128 の範囲のゲインで低レベルの信号を増幅できます。このデバイスには、温度と時間の間のオフセット・ドリフトを除去するためのグローバル・チョップ・モードが搭載されています。
本デバイスには低ドリフトの 1.2V 基準電圧と高精度の発振器が内蔵されているため、プリント基板 (PCB) の面積を削減できます。データ入力、データ出力、レジスタ・マップでの任意の巡回冗長性検査 (CRC) は通信の整合性を維持します。
この完全なアナログ・フロントエンド (AFE) ソリューションは、20 ピン TSSOP パッケージで供給され、車載用温度範囲の –40℃~+125℃で動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ADS130B04-Q1 | TSSOP (20) | 6.50mm × 4.40mm |
DATE | REVISION | NOTES |
---|---|---|
November 2021 | * | Initial Release |