ADS131M02-Q1 は、two チャネルの同時サンプリング、24 ビット、デルタ・シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) です。ダイナミック・レンジが広く、消費電力が小さいため、バッテリ管理システム (BMS) に適しています。ADC 入力は、双方向のバッテリ電流測定用のシャント抵抗、高電圧測定用の抵抗分圧回路、または温度センサ (サーミスタやアナログ出力温度センサなど) に直接接続できます。
ADC チャネルは、センサ入力に応じて個別に構成可能です。低ノイズのプログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) により、1~128 の範囲のゲインで低レベルの信号を増幅できます。さらに、このデバイスにはチャネル間位相較正レジスタ、オフセットおよびゲイン較正レジスタが内蔵されており、信号チェーンの誤差を除去するために役立ちます。
本デバイスには低ドリフトの 1.2V 基準電圧が内蔵されているため、プリント基板 (PCB) の面積を削減できます。データ入力、データ出力、レジスタ・マップに対する任意の巡回冗長検査 (CRC) は、通信の完全性を維持します。
この全部そろったアナログ・フロントエンド (AFE) ソリューションは、20 ピン TSSOP パッケージで供給され、車載用温度範囲の –40℃~+125℃で動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ADS131M02-Q1 | TSSOP (20) | 6.50mm × 4.40mm |
DATE | REVISION | NOTES |
---|---|---|
August 2022 | * | Initial Release |
PIN | I/O | DESCRIPTION(1) | |
---|---|---|---|
NAME | NO. | ||
AGND | 2 | Supply | Analog ground |
AIN0N | 4 | Analog input | Negative analog input 0 |
AIN0P | 3 | Analog input | Positive analog input 0 |
AIN1N | 5 | Analog input | Negative analog input 1 |
AIN1P | 6 | Analog input | Positive analog input 1 |
AVDD | 1 | Supply | Analog supply. Connect a 1-µF capacitor to AGND. |
CAP | 18 | Analog output | Digital low-dropout (LDO) regulator output. Connect a 220-nF capacitor to DGND. |
CLKIN | 17 | Digital input | Main clock input |
CS | 12 | Digital input | Chip select; active low |
DGND | 19 | Supply | Digital ground |
DIN | 16 | Digital input | Serial data input |
DOUT | 15 | Digital output | Serial data output |
DRDY | 13 | Digital output | Data ready; active low |
DVDD | 20 | Supply | Digital I/O supply. Connect a 1-µF capacitor to DGND. |
NC | 7, 8, 9, 10 | — | Leave unconnected or connect to AGND |
SCLK | 14 | Digital input | Serial data clock |
SYNC/RESET | 11 | Digital input | Conversion synchronization or system reset; active low |