8チャネル、16ビットのADS52J65 A/Dコンバータ(ADC)には、CMOSプロセスと革新的な回路技術が採用されています。低消費電力で動作するように設計されており、2Vppのフルスケール入力で非常に優れた信号対雑音比(SNR)を実現します。5MHz時のアイドルSNRは80dBFS、フルスケールSNRは78dBFSです。入力帯域幅が250MHzと広いため、高周波数医用超音波、磁気共鳴画像診断、マルチ・チャネル・データ収集といった幅広い用途に適しています。また、デバイス間で一致するように調整された内部基準電圧も備えています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
ADS52J65 | VQFN (64) | 9.00mm×9.00mm |