JAJSGN9 December   2018 ADS52J65

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特長
  2. 2アプリケーション
  3. 3概要
    1.     Device Images
      1.      ブロック図
  4. 4改訂履歴
  5. 5概要(続き)
  6. 6デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 6.1 関連資料
    2. 6.2 商標
    3. 6.3 静電気放電に関する注意事項
    4. 6.4 Glossary
  7. 7メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 16ビットの分解能、アイドルSNR:80dBFS
  • 125MSPS時70mW/チャネル、レーンあたり4チャネル
  • 62.5MSPS時45mW/チャネル、レーンあたり8チャネル
  • フルスケール入力:2VPP
  • フルスケールSNR:fin = 10MHz時78dBFS
  • フルスケールSFDR:fin = 10MHz時–85dBc
  • アナログ入力–3dB帯域幅= 250MHz
  • 2VPP入力での最大入力信号周波数= 130MHz
  • 高速で安定した過負荷回復
  • 高度なデジタル機能
    • 自動DCオフセット補正
    • デジタル平均
  • デジタルI/Q復調器
    • フラクショナル間引きフィルタ:M = 1~63(0.25刻み)
    • 間引き後のデータ出力レート低減
    • 80MSPSおよび間引き= 2で64mW/チャネル
    • 32のプリセット・プロファイルを持つオンチップRAM
  • JESD204Bサブクラス0、1、2
    • JESDレーンごとに2、4、8チャネル
    • 10GbpsのJESDインターフェイス
    • 短いトレース(5インチ未満)で最高12.8Gbpsのレーン速度に対応
  • 64ピン非磁性9×9mmパッケージ