JAJSGN9
December 2018
ADS52J65
PRODUCTION DATA.
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
Device Images
ブロック図
4
改訂履歴
5
概要(続き)
6
デバイスおよびドキュメントのサポート
6.1
関連資料
6.2
商標
6.3
静電気放電に関する注意事項
6.4
Glossary
7
メカニカル、パッケージ、および注文情報
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
RGC|64
MPQF125F
サーマルパッド・メカニカル・データ
RGC|64
QFND123N
発注情報
jajsgn9_oa
6.1
関連資料
関連資料については、以下を参照してください。
『JESD204B概要』
『高速データ・コンバータのクロック供給』
『ADS52J90 10ビット、12ビット、14ビットのマルチチャネル、低消費電力、LVDSおよびJESD出力搭載の高速ADC』
『ADS5263 クワッド・チャネル、16ビット、100MSPS、高SNR ADC』
『AFE5818 16チャネル、超音波アナログ・フロントエンド、電力140mW/チャネル、ノイズ0.75nV/√Hz、14ビット/65MSPSまたは12ビット/80MSPS ADC、およびパッシブCWミキサー』
『ISO724x 高速、クワッド・チャネルのデジタル・アイソレータ』
『LMK0482x 超低ノイズ、JESD204B準拠のクロック・ジッタ・クリーナ、デュアル・ループPLL搭載』
『SN74AUP1T04 低消費電力、1.8/2.5/3.3V入力、3.3V CMOS出力、シングル・インバータ・ゲート』
『THS413x 高速、低ノイズ、完全差動I/Oアンプ』