ADS54J54 は低消費電力、広帯域幅の 14 ビット、500MSPS、クワッド・チャネルのアナログ/デジタル・コンバータ (ADC) です。最大 5Gbps のデータ・レートの JESD204B シリアル・インターフェイスをサポートしており、ADC ごとに 1 または 2 レーンに対応しています。バッファ付きのアナログ入力により、広い周波数帯域にわたって入力インピーダンスが均一で、サンプルとホールドのグリッチ・エネルギーが最小化されます。サンプリング・クロック分周器を使用することで、システム・クロック・アーキテクチャをより柔軟に設計できます。ADS54J54 は、非常に小さな消費電力で広い入力周波数範囲にわたって、非常に優れたスプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ (SFDR) を実現します。オプションの 2x 間引きフィルタにより、ハイパスまたはローパス・フィルタ・モードを使用できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
ADS54J54 | VQFN (64) | 9.00mm × 9.00mm |
Changes from * Revision (January 2015) to A Revision