ADS54J60 は低電力で広帯域幅の 16 ビット、1.0GSPS、デュアル・チャネルの A/D コンバータ (ADC) です。信号対雑音比 (SNR) が高くなるように設計した本デバイスは、広い瞬時帯域幅にわたって最高のダイナミック・レンジを求めるアプリケーションのために -159dBFS/Hz のノイズ・フロアを実現しています。このデバイスは、最大 10Gbps のデータ転送速度の JESD204B シリアル・インターフェイスをサポートしており、ADC ごとに 2 レーンまたは 4 レーンをサポートできます。バッファ付きのアナログ入力により、広い周波数帯域にわたって入力インピーダンスが均一で、サンプルとホールドのグリッチ・エネルギーが最小化されます。必要に応じて、各 ADC チャネルを広帯域のデジタル・ダウン・コンバータ (DDC) ブロックへ接続できます。ADS54J60 は、非常に小さな消費電力で広い入力周波数範囲にわたって、非常に優れたスプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ (SFDR) を実現します。
JESD204B インターフェイスにより、インターフェイスの配線数を削減でき、システムの集積度を高めることができます。内蔵のフェーズ・ロック・ループ (PLL) は ADC サンプリング・クロックを逓倍し、各チャネルからの 16 ビット・データをシリアル化するためのビット・クロックを生成します。
Changes from C Revision (January 2017) to D Revision
Changes from B Revision (August 2015) to C Revision
Changes from A Revision (May 2015) to B Revision