ADS7054デバイスは、ピン互換の高速、低消費電力、シングル・チャネルの逐次比較レジスタ(SAR)型アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)ファミリの製品です。このデバイス・ファミリには複数の分解能、スループット、およびアナログ入力タイプが用意されています(デバイスのリストについてはTable 1を参照)。
ADS7054は14ビット、1MSPS SAR ADCで、±AVDDの範囲の完全差動入力をサポートし、AVDDは1.65V~3.6Vの範囲です。
内部オフセット構成機能により、AVDDの範囲と動作温度範囲の全体にわたって、非常に優れたオフセット仕様が維持されます。
このデバイスはSPI互換のシリアル・インターフェイスをサポートし、CSおよびSCLK信号により制御されます。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプリングされ、変換とシリアル・データ出力にはSCLKが使用されます。このデバイスは広いデジタル電源範囲(1.65V~3.6V)に対応し、各種のホスト・コントローラと直接接続可能です。ADS7054は、通常のDVDD範囲(1.65V~1.95V)について、JESD8-7Aに準拠しています。
ADS7054は、8ピンの小型X2QFNパッケージで供給され、拡張産業用温度範囲(-40℃~+125℃)で動作が規定されています。小さなフォームファクタと非常に低い消費電力から、このデバイスは高速で高分解能のデータ収集を必要とする、容積が制限されたバッテリ駆動のアプリケーションに適しています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
ADS7054 | X2QFN (8) | 1.50mm×1.50mm |
日付 | 改訂内容 | 注 |
---|---|---|
2017年12月 | * | 初版 |
PIN | I/O | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NO. | NAME | ||
1 | CS | Digital input | Chip-select signal, active low |
2 | SDO | Digital output | Serial data out |
3 | SCLK | Digital input | Serial clock |
4 | DVDD | Supply | Digital I/O supply voltage |
5 | GND | Supply | Ground for power supply, all analog and digital signals are referred to this pin |
6 | AVDD | Supply | Analog power-supply input, also provides the reference voltage to the ADC |
7 | AINP | Analog input | Analog signal input, positive |
8 | AINM | Analog input | Analog signal input, negative |